Philips MASTER, LEDtube, T5, Hálózat, 600 mm, 10.5 W, 24W TL5 HO, 6500 K, 1600 lm, CRI 80, 60000 h

MAS LEDtube 600mm HO 10.5W 865 T5

Termékleírás

MASTER, LEDtube, T5, Hálózat, 600 mm, 10.5 W, LED alternative to 24W TL5 HO, 6500 K, 1600 lm, CRI 80, 60000 h, 152 lm/W, EEL D, G5, Üveg, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.92, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Rendelési kód: 27523200
Teljes rendelési kód: 872016927523200

Műszaki adatok

Fejelés - foglalat
G5
Névleges élettartam
60 000 h
Kapcsolási ciklus
200 000
Lighting Technology
LEDtube
Fényárammérési referencia
Sphere
Jótállási idő
5 év

Letöltések

Prospektusok

Energiatakarékossági címke
Energy Efficiency Label 929003734502 pdf 66.9 kB
Termék adatlapja
Product Information Sheet pdf 170.0 kB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 929003734502 hu_HU pdf 640.0 kB

Látvány

Product-Photographs-929003734502_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-929003734502_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - MAS LEDtube 600mm HO 10.5W 865 T5 IES 8.5 kB

Egyéb

Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD_HUB-EPD-Philips-MASTER-LEDtube-Mains-T5-Ref-929003734402 (1) pdf 921.4 kB