Philips MASTER, LEDtube, T5, Hálózat, 600 mm, 10.5 W, 24W TL5 HO, 4000 K, 1600 lm, CRI 80, 60000 h

MAS LEDtube 600mm HO 10.5W 840 T5

Termékleírás

MASTER, LEDtube, T5, Hálózat, 600 mm, 10.5 W, LED alternative to 24W TL5 HO, 4000 K, 1600 lm, CRI 80, 60000 h, 152 lm/W, EEL D, G5, Üveg, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.92, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Rendelési kód: 27531700
Teljes rendelési kód: 872016927531700

Műszaki adatok

Fejelés - foglalat
G5
Névleges élettartam
60 000 h
Kapcsolási ciklus
200 000
Lighting Technology
LEDtube
Fényárammérési referencia
Sphere
Jótállási idő
5 év

Letöltések

Prospektusok

Energiatakarékossági címke
Energy Efficiency Label 929003734402 pdf 67.0 kB
Termék adatlapja
Product Information Sheet pdf 177.9 kB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 929003734402 hu_HU pdf 639.1 kB

Látvány

Product-Photographs-929003734402_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-929003734402_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - MAS LEDtube 600mm HO 10.5W 840 T5 IES 8.5 kB

Egyéb

Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD_HUB-EPD-Philips-MASTER-LEDtube-Mains-T5-Ref-929003734402 (1) pdf 921.4 kB