Philips MASTER, LEDtube, T5, Hálózat, 600 mm, 10.5 W, 24W TL5 HO, 3000 K, 1500 lm, CRI 80, 60000 h

MAS LEDtube 600mm HO 10.5W 830 T5

Termékleírás

MASTER, LEDtube, T5, Hálózat, 600 mm, 10.5 W, LED alternative to 24W TL5 HO, 3000 K, 1500 lm, CRI 80, 60000 h, 142 lm/W, EEL D, G5, Üveg, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.92, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Rendelési kód: 27521800
Teljes rendelési kód: 872016927521800

Műszaki adatok

Fejelés - foglalat
G5
Névleges élettartam
60 000 h
Kapcsolási ciklus
200 000
Lighting Technology
LEDtube
Fényárammérési referencia
Sphere
Jótállási idő
5 év

Letöltések

Prospektusok

Energiatakarékossági címke
Energy Efficiency Label 929003734302 pdf 67.0 kB
Termék adatlapja
Product Information Sheet pdf 177.0 kB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 929003734302 hu_HU pdf 640.1 kB

Látvány

Product-Photographs-929003734302_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-929003734302_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - MAS LEDtube 600mm HO 10.5W 830 T5 IES 8.4 kB

Egyéb

Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD_HUB-EPD-Philips-MASTER-LEDtube-Mains-T5-Ref-929003734402 (1) pdf 921.4 kB