Philips MASTER, LEDtube, T5, Hálózat, 900 mm, 11.5 W, 21W TL5 HE, 3000 K, 1600 lm, CRI 80, 60000 h

MAS LEDtube 900mm HE 11.5W 830 T5 EU

Termékleírás

MASTER, LEDtube, T5, Hálózat, 900 mm, 11.5 W, LED alternative to 21W TL5 HE, 3000 K, 1600 lm, CRI 80, 60000 h, 139 lm/W, EEL D, G5, Üveg, 900 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Rendelési kód: 27062600
Teljes rendelési kód: 872016927062600

Műszaki adatok

Fejelés - foglalat
G5
Névleges élettartam
60 000 h
Kapcsolási ciklus
200 000
Lighting Technology
LEDtube
Fényárammérési referencia
Sphere
Jótállási idő
5 év

Letöltések

Prospektusok

Energiatakarékossági címke
Energy Efficiency Label 929003734002 pdf 66.7 kB
Termék adatlapja
Product Information Sheet pdf 169.4 kB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 929003734002 hu_HU pdf 643.0 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
Installation Instructions pdf 902.3 kB

Látvány

Product-Photographs-929003734002_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-929003734002_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - MAS LEDtube 900mm HE 11.5W 830 T5 EU IES 21.1 kB

Egyéb

Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD_HUB-EPD-Philips-MASTER-LEDtube-Mains-T5-Ref-929003734102 pdf 1.0 MB