Philips MASTER, LEDtube, T5, Hálózat, 1200 mm, 16.5 W, 28W TL5 HE, 4000 K, 2500 lm, CRI 80, 60000 h

MAS LEDtube 1200mm HE 16.5W 840 T5 EU

Termékleírás

MASTER, LEDtube, T5, Hálózat, 1200 mm, 16.5 W, LED alternative to 28W TL5 HE, 4000 K, 2500 lm, CRI 80, 60000 h, 151 lm/W, EEL D, G5, Üveg, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Rendelési kód: 33433500
Teljes rendelési kód: 871951433433500

Műszaki adatok

Fejelés - foglalat
G5
Névleges élettartam
60 000 h
Kapcsolási ciklus
200 000
Lighting Technology
LEDtube
Fényárammérési referencia
Sphere
Jótállási idő
5 év

Letöltések

Prospektusok

Energiatakarékossági címke
Energy Efficiency Label 929003044502 pdf 67.2 kB
Termék adatlapja
Product Information Sheet pdf 183.6 kB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 929003044502 hu_HU pdf 634.4 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
Installation Instructions pdf 902.3 kB

Látvány

Product-Photographs-929003044502_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-929003044502_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - MAS LEDtube 1200mm HE 16.5W 840 T5 EU IES 3.5 kB

Egyéb

Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD_HUB-EPD-Philips-MASTER-LEDtube-Mains-T5-Ref-929003044502 pdf 1.0 MB