Philips MASTER, LEDtube, T5, Hálózat, 1500 mm, 36 W, 80W TL5 HO, 6500 K, 5600 lm, CRI 80, 50000 h
MAS LEDtube 1500mm UO80 36W 865 T5
Termékleírás
MASTER, LEDtube, T5, Hálózat, 1500 mm, 36 W, LED alternative to 80W TL5 HO, 6500 K, 5600 lm, CRI 80, 50000 h, 155 lm/W, EEL D, G5, Üveg, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.92, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Műszaki adatok
- Fejelés - foglalat
- G5
- Névleges élettartam
- 50 000 h
- Kapcsolási ciklus
- 200 000
- Lighting Technology
- LEDtube
- Fényárammérési referencia
- Sphere
- Jótállási idő
- 5 év