Ne maradjon le!
Értesüljön a legfrissebb híreinkről és újdonságainkról – iratkozzon fel hírlevelünkre!
Rendszerintegrátorok
Kivitelezők és nagykereskedők
Green Switch Calculator
Ügyfeleink történetei
Kapcsolat
Álláslehetőségek
Hírek és események
A hivatalos Philips világítási katalógus új otthonra lelt!
Csak az üzletben kapható
Termékprospektus pdf 652.0 kB
Szerelési útmutató pdf 818.0 kB
Product-Photographs-929002474802_EU ZIP
Product-Diagrams-929002474802_EU ZIP
Termékleírás
MASTER, LEDtube, T5, Hálózat, 1500 mm, 36 W, LED alternative to 80W TL5 HO, 3000 K, 5200 lm, CRI 80, 50000 h, 144.00 lm/W, EEL D, G5, Üveg, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.92, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Cap/Base
Dimension Drawing (with table) - MAS LEDtube 1500mm UO 36W 830 T5
General uniform lighting - MAS LEDtube 1500mm UO 36W 830 T5
Light Distribution Diagram - MAS LEDtube 1500mm UO 36W 830 T5
Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube 1500mm UO 36W 830 T5
Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube 1500mm UO 36W 830 T5
Life Expectancy Diagram
LEDtube 50K 7595 LifetimeVsTc-LED
LEDtube 50K 7595 FailureRate-LED