Magyarország - Magyar

Philips MASTER, LEDtube, T5, Hálózat, 1500 mm, 20 W, 35W TL5 HE, 4000 K, 3000 lm, CRI 80, 60000 h

MAS LEDtube 1500mm HE 20W 840 T5 EU

Termékleírás

MASTER, LEDtube, T5, Hálózat, 1500 mm, 20 W, LED alternative to 35W TL5 HE, 4000 K, 3000 lm, CRI 80, 60000 h, 150 lm/W, EEL D, G5, Üveg, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Rendelési kód: 33439700
Teljes rendelési kód: 871951433439700

Műszaki adatok

Fejelés - foglalat
G5
Névleges élettartam
60 000 h
Kapcsolási ciklus
200 000
Lighting Technology
LEDtube
Fényárammérési referencia
Sphere
Jótállási idő
5 év

Letöltések

Prospektusok

Energiatakarékossági címke
Energy Efficiency Label 929002421308 pdf 67.8 kB
Termék adatlapja
Product Information Sheet pdf 183.5 kB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 929002421302 hu_HU pdf 636.2 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
Installation Instructions pdf 902.3 kB

Látvány

Product-Photographs-929002421302_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-929002421302_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - MAS LEDtube 1500mm HE 20W 840 T5 EU IES 3.0 kB

Egyéb

Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD_HUB-EPD-Philips-MASTER-LEDtube-Mains-T5-Ref-929002421302 pdf 921.5 kB