Philips MASTER, LEDtube, T5, Hálózat, 1500 mm, 26 W, 49W TL5 HO, 6500 K, 3900 lm, CRI 80, 60000 h

MAS LEDtube 1500mm HO 26W 865 T5

Termékleírás

MASTER, LEDtube, T5, Hálózat, 1500 mm, 26 W, LED alternative to 49W TL5 HO, 6500 K, 3900 lm, CRI 80, 60000 h, 150 lm/W, EEL D, G5, Üveg, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.92, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Rendelési kód: 81933300
Teljes rendelési kód: 871869681933300

Műszaki adatok

Fejelés - foglalat
G5
Névleges élettartam
60 000 h
Kapcsolási ciklus
200 000
Lighting Technology
LEDtube
Fényárammérési referencia
Sphere
Jótállási idő
5 év

Letöltések

Prospektusok

Energiatakarékossági címke
Energy Efficiency Label 929001909002 pdf 67.3 kB
Termék adatlapja
Product Information Sheet pdf 183.1 kB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 929001909002 hu_HU pdf 640.3 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
Installation Instructions pdf 902.2 kB

Látvány

Product-Photographs-929001909002_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-929001909002_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - MAS LEDtube 1500mm HO 26W 865 T5 ies 5.9 kB

Egyéb

Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD_HUB EPD-Philips-MASTER-LEDtube-Mains-T5-Ref-929001908902 pdf 921.5 kB