Philips MASTER, LEDtube, T5, Hálózat, 1500 mm, 26 W, 49W TL5 HO, 4000 K, 3900 lm, CRI 80, 60000 h

MAS LEDtube 1500mm HO 26W 840 T5

Termékleírás

MASTER, LEDtube, T5, Hálózat, 1500 mm, 26 W, LED alternative to 49W TL5 HO, 4000 K, 3900 lm, CRI 80, 60000 h, 150 lm/W, EEL D, G5, Üveg, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.92, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Rendelési kód: 81931900
Teljes rendelési kód: 871869681931900

Műszaki adatok

Fejelés - foglalat
G5
Névleges élettartam
60 000 h
Kapcsolási ciklus
200 000
Lighting Technology
LEDtube
Fényárammérési referencia
Sphere
Jótállási idő
5 év

Letöltések

Prospektusok

Energiatakarékossági címke
Energy Efficiency Label 929001908902 pdf 68.0 kB
Termék adatlapja
Product Information Sheet pdf 170.2 kB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 929001908902 hu_HU pdf 640.2 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
Installation Instructions pdf 902.2 kB

Látvány

Product-Photographs-929001908902_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-929001908902_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - MAS LEDtube 1500mm HO 26W 840 T5 ies 5.9 kB

Egyéb

Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD_HUB EPD-Philips-MASTER-LEDtube-Mains-T5-Ref-929001908902 pdf 921.5 kB