Philips MASTER, LEDtube, T5, Hálózat, 1200 mm, 26 W, 54W TL5 HO, 6500 K, 3900 lm, CRI 80, 60000 h

MAS LEDtube 1200mm HO 26W 865 T5

Termékleírás

MASTER, LEDtube, T5, Hálózat, 1200 mm, 26 W, LED alternative to 54W TL5 HO, 6500 K, 3900 lm, CRI 80, 60000 h, 150 lm/W, EEL D, G5, Üveg, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.92, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Rendelési kód: 81925800
Teljes rendelési kód: 871869681925800

Műszaki adatok

Fejelés - foglalat
G5
Névleges élettartam
60 000 h
Kapcsolási ciklus
200 000
Lighting Technology
LEDtube
Fényárammérési referencia
Sphere
Jótállási idő
5 év

Letöltések

Prospektusok

Energiatakarékossági címke
Energy Efficiency Label 929001908702 pdf 67.3 kB
Termék adatlapja
Product Information Sheet pdf 183.1 kB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 929001908702 hu_HU pdf 645.2 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
Installation Instructions pdf 902.2 kB

Látvány

Product-Photographs-929001908702_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-929001908702_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - MAS LEDtube 1200mm HO 26W 865 T5 ies 5.9 kB

Egyéb

Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD_HUB-EPD-Philips-MASTER-LEDtube-Mains-T5-Ref-929001908602 pdf 921.5 kB