Philips MASTER, LEDtube, T5, HF, 600 mm, 7 W, 14W TL5 HE, 3000 K, 1000 lm, CRI 80, 60000 h

MAS LEDtube HF 600mm HE 7W 830 T5

Termékleírás

MASTER, LEDtube, T5, HF, 600 mm, 7 W, LED alternative to 14W TL5 HE, 3000 K, 1000 lm, CRI 80, 60000 h, 142 lm/W, EEL E, G5, Üveg, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.92, IP20

Rendelési kód: 30966100
Teljes rendelési kód: 872016930966100

Műszaki adatok

Fejelés - foglalat
G5
Névleges élettartam
60 000 h
Kapcsolási ciklus
50 000
Lighting Technology
LEDtube
Fényárammérési referencia
Sphere
Jótállási idő
5 év

Letöltések

Prospektusok

Energiatakarékossági címke
Energy Efficiency Label 929003795102 pdf 67.9 kB
Termék adatlapja
Product Information Sheet pdf 198.2 kB
Brochure
PHL LEDtube EU compatibility list professional pdf 1.1 MB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 929003795102 hu_HU pdf 641.7 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
Installation instructions pdf 2.8 MB

Látvány

Product-Photographs-929003795102_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-929003795102_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - MAS LEDtube HF 600mm HE 7W 830 T5 IES 16.0 kB

Egyéb

Környezetvédelmi terméktanúsítvány
Philips-MASTER-LEDtube-InstantFit-HF-T5-COMF-3493011-Ref-929003795202-EPD pdf 685.4 kB