Philips MASTER, LEDtube, T5, HF, 900 mm, 11.5 W, 21W TL5 HE, 6500 K, 1700 lm, CRI 80, 60000 h

MAS LEDtube HF 900mm HE 11.5W 865 T5

Termékleírás

MASTER, LEDtube, T5, HF, 900 mm, 11.5 W, LED alternative to 21W TL5 HE, 6500 K, 1700 lm, CRI 80, 60000 h, 147 lm/W, EEL D, G5, Üveg, 900 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20

Rendelési kód: 16323200
Teljes rendelési kód: 872016916323200

Műszaki adatok

Fejelés - foglalat
G5
Névleges élettartam
60 000 h
Kapcsolási ciklus
50 000
Lighting Technology
LEDtube
Fényárammérési referencia
Sphere
Jótállási idő
5 év

Letöltések

Prospektusok

Energiatakarékossági címke
Energy Efficiency Label 929003597002 pdf 67.5 kB
Termék adatlapja
Product Information Sheet pdf 163.2 kB
Brochure
PHL LEDtube EU compatibility list professional pdf 1.1 MB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 929003597002 hu_HU pdf 639.9 kB

Látvány

Product-Photographs-929003597002_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-929003597002_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - MAS LEDtube HF 900mm HE 11.5W 865 T5 IES 6.2 kB

Egyéb

Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD-Philips-MAS-LEDtube-HF-900mm-HE-11.5W-865-T5-929003597002 pdf 600.3 kB