Philips MASTER, LEDtube, T5, HF, 900 mm, 18.5 W, 39W TL5 HO, 4000 K, 2800 lm, CRI 80, 60000 h

MAS LEDtube HF 900mm HO 18.5W 840 T5

Termékleírás

MASTER, LEDtube, T5, HF, 900 mm, 18.5 W, LED alternative to 39W TL5 HO, 4000 K, 2800 lm, CRI 80, 60000 h, 151 lm/W, EEL D, G5, Üveg, 900 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20

Rendelési kód: 16315700
Teljes rendelési kód: 872016916315700

Műszaki adatok

Fejelés - foglalat
G5
Névleges élettartam
60 000 h
Kapcsolási ciklus
50 000
Lighting Technology
LEDtube
Fényárammérési referencia
Sphere
Jótállási idő
5 év

Letöltések

Prospektusok

Energiatakarékossági címke
Energy Efficiency Label 929003596602 pdf 67.8 kB
Termék adatlapja
Product Information Sheet pdf 164.1 kB
Brochure
PHL LEDtube EU compatibility list professional pdf 1.1 MB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 929003596602 hu_HU pdf 644.5 kB

Látvány

Product-Photographs-929003596602_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-929003596602_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - MAS LEDtube HF 900mm HO 18.5W 840 T5 IES 6.1 kB

Egyéb

Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD-Philips-MAS-LEDtube-HF-900mm-HO-18.5W-840-T5-929003596602 pdf 600.2 kB