Philips MASTER, LEDtube, T5, HF, 600 mm, 10.5 W, 24W TL5 HO, 3000 K, 1600 lm, CRI 80, 60000 h

MAS LEDtube HF 600mm HO 10.5W 830 T5

Termékleírás

MASTER, LEDtube, T5, HF, 600 mm, 10.5 W, LED alternative to 24W TL5 HO, 3000 K, 1600 lm, CRI 80, 60000 h, 142 lm/W, EEL E, G5, Üveg, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20

Rendelési kód: 16307200
Teljes rendelési kód: 872016916307200

Műszaki adatok

Fejelés - foglalat
G5
Névleges élettartam
60 000 h
Kapcsolási ciklus
50 000
Lighting Technology
LEDtube
Fényárammérési referencia
Sphere
Jótállási idő
5 év

Letöltések

Prospektusok

Energiatakarékossági címke
Energy Efficiency Label 929003596202 pdf 66.9 kB
Termék adatlapja
Product Information Sheet pdf 163.8 kB
Brochure
PHL LEDtube EU compatibility list professional pdf 1.1 MB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 929003596202 hu_HU pdf 643.3 kB

Látvány

Product-Photographs-929003596202_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-929003596202_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - MAS LEDtube HF 600mm HO 10.5W 830 T5 IES 5.9 kB

Egyéb

Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD-Philips-MAS-LEDtube-HF-600mm-HO-10.5W-830-T5-929003596202 pdf 604.8 kB