Philips MASTER, LEDtube, T5, HF, 1500 mm, 26 W, 49W TL5 HO, 4000 K, 3900 lm, CRI 80, 60000 h

MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 840 T5 OE

Termékleírás

MASTER, LEDtube, T5, HF, 1500 mm, 26 W, LED alternative to 49W TL5 HO, 4000 K, 3900 lm, CRI 80, 60000 h, 150 lm/W, EEL D, G5, Üveg, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.92, IP20

Rendelési kód: 74959000
Teljes rendelési kód: 871869974959000

Műszaki adatok

Fejelés - foglalat
G5
Névleges élettartam
60 000 h
Kapcsolási ciklus
50 000
Lighting Technology
LEDtube
Fényárammérési referencia
Sphere
Jótállási idő
5 év

Letöltések

Prospektusok

Energiatakarékossági címke
Energy Efficiency Label 929002352402 pdf 67.3 kB
Termék adatlapja
Product Information Sheet pdf 164.2 kB
Brochure
PHL LEDtube EU compatibility list professional pdf 1.1 MB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 929002352402 hu_HU pdf 636.1 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
LEDtube Installation Guide HF 2 pdf 2.8 MB

Látvány

Product-Photographs-929002352402_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-929002352402_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 840 T5 OE IES 3.2 kB

Egyéb

Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD-Philips-MASTER-LEDtube-HF-T5-COMF-3493011-Ref-929001391402 pdf 707.0 kB