Philips MASTER, LEDtube, T5, HF, 1500 mm, 20 W, 35W TL5 HE, 3000 K, 2800 lm, CRI 80, 60000 h

MAS LEDtube HF 1500mm HE 20W 830 T5

Termékleírás

MASTER, LEDtube, T5, HF, 1500 mm, 20 W, LED alternative to 35W TL5 HE, 3000 K, 2800 lm, CRI 80, 60000 h, 140.00 lm/W, EEL E, G5, Üveg, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.92, IP20

Rendelési kód: 74335500
Teljes rendelési kód: 871869674335500

Műszaki adatok

Fejelés - foglalat
G5
Névleges élettartam
60 000 h
Kapcsolási ciklus
50 000
Lighting Technology
LEDtube
Fényárammérési referencia
Sphere
Jótállási idő
5 év

Letöltések

Prospektusok

Energiatakarékossági címke
Energy Efficiency Label 929001391302 pdf 67.4 kB
Termék adatlapja
Product Information Sheet pdf 163.9 kB
Brochure
PHL LEDtube EU compatibility list professional pdf 1.1 MB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 929001391302 hu_HU pdf 349.9 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
LEDtube Installation Guide HF 2 pdf 2.8 MB

Látvány

Product-Photographs-929001391302_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-929001391302_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - MAS LEDtube HF 1500mm HE 20W 830 T5 ies 2.0 kB

Egyéb

Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD-Philips-MASTER-LEDtube-HF-T5-COMF-3493011-Ref-929001391402 pdf 707.0 kB