Magyarország - Magyar

Philips CorePro, LEDtube, T8, EM/hálózat, 600 mm, 8 W, 18W TL-D, 6500 K, 800 lm, CRI 80, 50000 h

CorePro LEDtube 600mm 8W 865 T8 CL

Termékleírás

CorePro, LEDtube, T8, EM/hálózat, 600 mm, 8 W, LED alternative to 18W TL-D, 6500 K, 800 lm, CRI 80, 50000 h, 100 lm/W, EEL F, G13, Üveg, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Rendelési kód: 929003547362
Teljes rendelési kód: 871951445979300

Műszaki adatok

  • Fejelés - foglalat
    G13
  • Névleges élettartam
    50 000 h
  • Kapcsolási ciklus
    200 000
  • Lighting Technology
    LEDtube
  • Fényárammérési referencia
    Sphere

Letöltések

Prospektusok

Energiatakarékossági címke
Energy Efficiency Label 929003547302 pdf 67.8 kB
Termék adatlapja
Product Information Sheet pdf 274.1 kB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 929003547362 hu_HU pdf 620.3 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
online QIG for 324166183191 Corepro LEDtube pdf 930.6 kB

Látvány

Product-Photographs-929003547362_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-929003547362_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - CorePro LEDtube 600mm 8W 865 T8 CL IES 16.0 kB

Egyéb

Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD-Philips-CorePro-LEDtube-EM-Mains-T8-COMF-1367-Ref-929003547202-EPD pdf 693.9 kB