Ne maradjon le!
Értesüljön a legfrissebb híreinkről és újdonságainkról – iratkozzon fel hírlevelünkre!
Rendszerintegrátorok
Kivitelezők és nagykereskedők
Green Switch Calculator
Ügyfeleink történetei
Kapcsolat
Álláslehetőségek
Hírek és események
A hivatalos Philips világítási katalógus új otthonra lelt!
Csak az üzletben kapható
Termékprospektus pdf 614.5 kB
Szerelési útmutató pdf 491.8 kB
Product-Photographs-929001875102_EU ZIP
Product-Diagrams-929001875102_EU ZIP
Termékleírás
CorePro, LEDtube, T8, EM/hálózat, 1500 mm, 24 W, LED alternative to 58W TL-D, 4000 K, 2700 lm, CRI 80, 50000 h, 112 lm/W, EEL E, G13, Üveg, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Dimension Drawing (with table) - CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 840 T8
General uniform lighting - CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 840 T8
Light Distribution Diagram - CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 840 T8
Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 840 T8
FailureRate
Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 840 T8
Life Expectancy Diagram
LifetimeVsTc