Philips CorePro, LEDtube, T8, EM/hálózat, 1500 mm, 24 W, 58W TL-D, 6500 K, 2700 lm, CRI 80, 50000 h

CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 865 T8

Termékleírás

CorePro, LEDtube, T8, EM/hálózat, 1500 mm, 24 W, LED alternative to 58W TL-D, 6500 K, 2700 lm, CRI 80, 50000 h, 112 lm/W, EEL E, G13, Üveg, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Rendelési kód: 80615900
Teljes rendelési kód: 871869680615900

Műszaki adatok

Fejelés - foglalat
G13
Névleges élettartam
50 000 h
Kapcsolási ciklus
200 000
Lighting Technology
LEDtube
Fényárammérési referencia
Sphere

Letöltések

Prospektusok

Energiatakarékossági címke
Energy Efficiency Label 929001875002 pdf 67.3 kB
Termék adatlapja
Product Information Sheet pdf 273.9 kB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 929001875002 hu_HU pdf 619.6 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
online QIG for 324166174411 MAS Corepro LEDtube pdf 491.8 kB

Látvány

Product-Photographs-929001875002_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-929001875002_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 865 T8 IES 21.2 kB
LDT
LDT File - CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 865 T8 ldt 15.2 kB

Egyéb

Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD-Philips-CorePro-LEDtube-EM-Mains-T8-COMF-1367-Ref-929003547402-EPD pdf 704.4 kB