Philips CorePro, LEDtube, T8, EM/hálózat, 1200 mm, 18 W, 36W TL-D, 6500 K, 2000 lm, CRI 80, 50000 h

CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 865 T8

Termékleírás

CorePro, LEDtube, T8, EM/hálózat, 1200 mm, 18 W, LED alternative to 36W TL-D, 6500 K, 2000 lm, CRI 80, 50000 h, 111 lm/W, EEL E, G13, Üveg, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Rendelési kód: 929001874802
Teljes rendelési kód: 871869680611100

Műszaki adatok

Fejelés - foglalat
G13
Névleges élettartam
50 000 h
Kapcsolási ciklus
200 000
Lighting Technology
LEDtube
Fényárammérési referencia
Sphere

Letöltések

Prospektusok

Energiatakarékossági címke
Energy Efficiency Label 929001874832 pdf 67.4 kB
Termék adatlapja
Product Information Sheet pdf 273.6 kB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 929001874802 hu_HU pdf 620.2 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
online QIG for 324166174411 MAS Corepro LEDtube pdf 491.8 kB

Látvány

Product-Photographs-929001874802_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-929001874802_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 865 T8 IES 21.2 kB
LDT
LDT File - CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 865 T8 ldt 15.2 kB

Egyéb

Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD-Philips-CorePro-LEDtube-EM-Mains-T8-COMF-1367-Ref-929003519702-EPD pdf 704.5 kB