Philips MASTER, LED SON-T, Cső alakú, EM/hálózat, 65 W, SON-T 150W, E40, 2700 K, 10800 lm, CRI 70, 70000 h

MAS LED SON-T EM 10.8Klm 65W 727 E40

Termékleírás

MASTER, LED SON-T, Cső alakú, EM/hálózat, 65 W, LED alternative to SON-T 150W, E40, 2700 K, 10800 lm, CRI 70, 70000 h, 166 lm/W, EEL C, PF 0.9, Üveg, RG1, IP40, SVM 2.5, PstLM 1

Rendelési kód: 44921300
Teljes rendelési kód: 871951444921300

Műszaki adatok

Fejelés - foglalat
E40
Névleges élettartam
70 000 h
Kapcsolási ciklus
50 000
Lighting Technology
LED SON-T
Fényárammérési referencia
Sphere
Jótállási idő
8 years

Letöltések

Prospektusok

Pályázat szövege
Tender text - MAS LED SON-T EM 10.8Klm 65W 727 E40 txt 3.7 kB
Energiatakarékossági címke
Energy Efficiency Label 929003468718 pdf 68.6 kB
Termék adatlapja
Product Information Sheet pdf 203.5 kB
Brochure
PHL LED HID EU compatibility list professional pdf 583.6 kB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 929003468718 hu_HU pdf 589.4 kB

Brosúrák

Megfelelőségi nyilatkozat
Declaration of conformity - MAS LED SON-T EM 10.8Klm 65W 727 E40 pdf 325.2 kB
Szerelési útmutató
Installation instructions pdf 682.9 kB

Látvány

Product-Photographs-929003468718_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-929003468718_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - MAS LED SON-T EM 10.8Klm 65W 727 E40 IES 30.8 kB
LDT
LDT File - MAS LED SON-T EM 10.8Klm 65W 727 E40 ldt 46.5 kB

Egyéb

Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD-Philips-MASTER-LED-HID-SON-T-COMF-7165342-Ref-929003467512 pdf 713.8 kB