Philips MASTER, LED SON-T, Cső alakú, EM/hálózat, 50 W, SON-T 100W, E40, 4000 K, 9000 lm, CRI 70, 70000 h

MAS LED SON-T EM 9Klm 50W 740 E40

Termékleírás

MASTER, LED SON-T, Cső alakú, EM/hálózat, 50 W, LED alternative to SON-T 100W, E40, 4000 K, 9000 lm, CRI 70, 70000 h, 180 lm/W, EEL C, PF 0.9, Üveg, RG1, IP40, SVM 2.5, PstLM 1

Rendelési kód: 44917600
Teljes rendelési kód: 871951444917600

Műszaki adatok

Fejelés - foglalat
E40
Névleges élettartam
70 000 h
Kapcsolási ciklus
50 000
Lighting Technology
LED SON-T
Fényárammérési referencia
Sphere
Jótállási idő
8 years

Letöltések

Prospektusok

Pályázat szövege
Tender text - MAS LED SON-T EM 9Klm 50W 740 E40 txt 3.7 kB
Energiatakarékossági címke
Energy Efficiency Label 929003468518 pdf 68.4 kB
Termék adatlapja
Product Information Sheet pdf 198.8 kB
Brochure
PHL LED HID EU compatibility list professional pdf 583.6 kB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 929003468518 hu_HU pdf 550.6 kB

Brosúrák

Megfelelőségi nyilatkozat
Declaration of conformity - MAS LED SON-T EM 9Klm 50W 740 E40 pdf 325.2 kB
Szerelési útmutató
Installation instructions pdf 735.3 kB

Látvány

Product-Photographs-929003468518_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-929003468518_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - MAS LED SON-T EM 9Klm 50W 740 E40 IES 118.6 kB
LDT
LDT File - MAS LED SON-T EM 9Klm 50W 740 E40 ldt 45.3 kB

Egyéb

Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD-Philips-MASTER-LED-HID-SON-T-COMF-7165342-Ref-929003467512 pdf 713.8 kB