Ne maradjon le!
Értesüljön a legfrissebb híreinkről és újdonságainkról – iratkozzon fel hírlevelünkre!
Rendszerintegrátorok
Kivitelezők és nagykereskedők
Green Switch Calculator
Ügyfeleink történetei
Kapcsolat
Álláslehetőségek
Hírek és események
A hivatalos Philips világítási katalógus új otthonra lelt!
Csak az üzletben kapható
Termékprospektus pdf 544.9 kB
Szerelési útmutató pdf 735.3 kB
Product-Photographs-929003468418_EU ZIP
Product-Diagrams-929003468418_EU ZIP
Termékleírás
MASTER, LED SON-T, Cső alakú, EM/hálózat, 50 W, LED alternative to SON-T 100W, E40, 2700 K, 8100 lm, CRI 70, 70000 h, 162 lm/W, EEL C, PF 0.9, Üveg, RG1, IP40, SVM 2.5, PstLM 1
Cap/Base
Dimension Drawing (with table) - MAS LED SON-T EM 8.1Klm 50W 727 E40
Spectral Power Distribution Colour - MAS LED SON-T EM 8.1Klm 50W 727 E40
General uniform lighting - MAS LED SON-T EM 8.1Klm 50W 727 E40
Light Distribution Diagram - MAS LED SON-T EM 8.1Klm 50W 727 E40
Life Expectancy Diagram
Lumen Maintenance Diagram - MAS LED SON-T EM 8.1Klm 50W 727 E40