Philips MASTER, LED SON-T, Cső alakú, EM/hálózat, 34 W, SON-T 70W, E27, 2700 K, 5400 lm, CRI 70, 70000 h

MAS LED SON-T EM 5.4Klm 34W 727 E27

Termékleírás

MASTER, LED SON-T, Cső alakú, EM/hálózat, 34 W, LED alternative to SON-T 70W, E27, 2700 K, 5400 lm, CRI 70, 70000 h, 158 lm/W, EEL D, PF 0.9, Üveg, RG1, IP40, SVM 2.5, PstLM 1

Rendelési kód: 44909100
Teljes rendelési kód: 871951444909100

Műszaki adatok

Fejelés - foglalat
E27
Névleges élettartam
70 000 h
Kapcsolási ciklus
50 000
Lighting Technology
LED SON-T
Fényárammérési referencia
Sphere
Jótállási idő
8 years

Letöltések

Prospektusok

Pályázat szövege
Tender text - MAS LED SON-T EM 5.4Klm 34W 727 E27 txt 3.7 kB
Energiatakarékossági címke
Energy Efficiency Label 929003468118 pdf 67.4 kB
Termék adatlapja
Product Information Sheet pdf 205.4 kB
Brochure
PHL LED HID EU compatibility list professional pdf 583.6 kB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 929003468118 hu_HU pdf 541.9 kB

Brosúrák

Megfelelőségi nyilatkozat
Declaration of conformity - MAS LED SON-T EM 5.4Klm 34W 727 E27 pdf 325.2 kB
Szerelési útmutató
Installation instructions pdf 735.3 kB

Látvány

Product-Photographs-929003468118_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-929003468118_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - MAS LED SON-T EM 5.4Klm 34W 727 E27 IES 118.6 kB
LDT
LDT File - MAS LED SON-T EM 5.4Klm 34W 727 E27 ldt 46.2 kB

Egyéb

Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD-Philips-MASTER-LED-HID-SON-T-COMF-7165342-Ref-929003467512 pdf 713.8 kB