Ne maradjon le!
Értesüljön a legfrissebb híreinkről és újdonságainkról – iratkozzon fel hírlevelünkre!
Rendszerintegrátorok
Kivitelezők és nagykereskedők
Green Switch Calculator
Ügyfeleink történetei
Kapcsolat
Álláslehetőségek
Hírek és események
A hivatalos Philips világítási katalógus új otthonra lelt!
Csak az üzletben kapható
Termékprospektus pdf 584.6 kB
Szerelési útmutató pdf 755.9 kB
Product-Photographs-929003467712_EU ZIP
Product-Diagrams-929003467712_EU ZIP
Termékleírás
MASTER, LED SON-T, Cső alakú, EM, 65 W, LED alternative to SON-T 150W, E40, 4000 K, 12000 lm, CRI 70, 70000 h, 184 lm/W, EEL C, Üveg, RG1, IP40
Dimension Drawing (with table) - MAS LED SON-T IF 12Klm 65W 740 E40
Cap/Base
Spectral Power Distribution Colour - MAS LED SON-T IF 12Klm 65W 740 E40
Light Distribution Diagram - MAS LED SON-T IF 12Klm 65W 740 E40
General uniform lighting - MAS LED SON-T IF 12Klm 65W 740 E40
Life Expectancy Diagram
Lumen Maintenance Diagram - MAS LED SON-T IF 12Klm 65W 740 E40