Philips MASTER, LED SON-T, Cső alakú, EM, 34 W, SON-T 70W, E27, 4000 K, 6000 lm, CRI 70, 70000 h

MAS LED SON-T IF 6Klm 34W 740 E27

Termékleírás

MASTER, LED SON-T, Cső alakú, EM, 34 W, LED alternative to SON-T 70W, E27, 4000 K, 6000 lm, CRI 70, 70000 h, 176 lm/W, EEL C, Üveg, RG1, IP40

Rendelési kód: 44893300
Teljes rendelési kód: 871951444893300

Műszaki adatok

Fejelés - foglalat
E27
Névleges élettartam
70 000 h
Kapcsolási ciklus
50 000
Lighting Technology
LED SON-T
Fényárammérési referencia
Sphere
Jótállási idő
8 years

Letöltések

Prospektusok

Pályázat szövege
Tender text - MAS LED SON-T IF 6Klm 34W 740 E27 txt 3.5 kB
Energiatakarékossági címke
Energy Efficiency Label 929003467312 pdf 67.9 kB
Termék adatlapja
Product Information Sheet pdf 210.7 kB
Brochure
PHL LED HID EU compatibility list professional pdf 549.5 kB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 929003467312 hu_HU pdf 549.5 kB

Brosúrák

Megfelelőségi nyilatkozat
Declaration of conformity - MAS LED SON-T IF 6Klm 34W 740 E27 pdf 422.4 kB
Szerelési útmutató
Installation Instructions pdf 755.9 kB

Látvány

Product-Photographs-929003467312_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-929003467312_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - MAS LED SON-T IF 6Klm 34W 740 E27 IES 118.6 kB

Egyéb

Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD-Philips-MASTER-LED-HID-SON-T-COMF-7165342-Ref-929003467512 pdf 713.8 kB