Philips MASTER, LED SON-T, Cső alakú, EM, 23 W, SON-T 50W, E27, 2700 K, 3600 lm, CRI 70, 70000 h

MAS LED SON-T IF 3.6Klm 23W 727 E27

Termékleírás

MASTER, LED SON-T, Cső alakú, EM, 23 W, LED alternative to SON-T 50W, E27, 2700 K, 3600 lm, CRI 70, 70000 h, 156 lm/W, EEL D, Üveg, RG1, IP40

Rendelési kód: 44887200
Teljes rendelési kód: 871951444887200

Műszaki adatok

Fejelés - foglalat
E27
Névleges élettartam
70 000 h
Kapcsolási ciklus
50 000
Lighting Technology
LED SON-T
Fényárammérési referencia
Sphere
Jótállási idő
8 years

Letöltések

Prospektusok

Pályázat szövege
Tender text - MAS LED SON-T IF 3.6Klm 23W 727 E27 txt 3.5 kB
Energiatakarékossági címke
Energy Efficiency Label 929003467012 pdf 67.2 kB
Termék adatlapja
Product Information Sheet pdf 206.1 kB
Brochure
PHL LED HID EU compatibility list professional pdf 549.5 kB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 929003467012 hu_HU pdf 589.1 kB

Brosúrák

Megfelelőségi nyilatkozat
Declaration of conformity - MAS LED SON-T IF 3.6Klm 23W 727 E27 pdf 422.4 kB
Szerelési útmutató
Installation Instructions pdf 755.9 kB

Látvány

Product-Photographs-929003467012_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-929003467012_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - MAS LED SON-T IF 3.6Klm 23W 727 E27 IES 30.8 kB

Egyéb

Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD-Philips-MASTER-LED-HID-SON-T-COMF-7165342-Ref-929003467512 pdf 713.8 kB