Magyarország - Magyar

Philips CorePro, LEDbulb, B35, E14, 2700 K, 2500 K, 2200 K, CRI 80, 15000 h, Üveg

LEDClassic SSW 40W B35 E14 WW CLND 1SRT4

Termékleírás

CorePro, LEDbulb, B35, E14, 2700 K, 2500 K, 2200 K, CRI 80, 15000 h, Üveg, 94.00 lm/W, EEL F, PF 0.5, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 0.9

Rendelési kód: 77215400
Teljes rendelési kód: 871869977215400

Műszaki adatok

Fejelés - foglalat
E14
Névleges élettartam
15 000 h
Kapcsolási ciklus
20 000
Névleges élettartam (óra)
15 000 h
Lighting Technology
LEDbulb
Fényárammérési referencia
Sphere

Letöltések

Prospektusok

Energiatakarékossági címke
Energy Efficiency Label 929001888855 pdf 67.2 kB
Termék adatlapja
Product Information Sheet pdf 182.7 kB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 929001888855 hu_HU pdf 585.4 kB

Látvány

Product-Photographs-929001888855_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-929001888855_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - LEDClassic SSW 40W B35 E14 WW CLND 1SRT4 IES 684 B

Egyéb

Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD-Philips-Bulbs-SceneSwitch-Glass-Candle-Glass-Ref-929001888855 pdf 658.3 kB