Magyarország - Magyar

Philips CorePro, LEDbulb, A60, E27, 2700 K, 2500 K, 2200 K, CRI 80, 15000 h, Üveg

LEDClassic SSW 60W A60 E27WWCLND RF1SRT4

Termékleírás

CorePro, LEDbulb, A60, E27, 2700 K, 2500 K, 2200 K, CRI 80, 15000 h, Üveg, 107.00 lm/W, EEL F, PF 0.5, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 0.9

Rendelési kód: 77213001
Teljes rendelési kód: 871869977213001

Műszaki adatok

Fejelés - foglalat
E27
Névleges élettartam
15 000 h
Kapcsolási ciklus
20 000
Névleges élettartam (óra)
15 000 h
Lighting Technology
LEDbulb
Fényárammérési referencia
Sphere

Letöltések

Prospektusok

Energiatakarékossági címke
Energy Efficiency Label 929001888655 pdf 67.6 kB
Termék adatlapja
Product Information Sheet pdf 183.4 kB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 929001888655 hu_HU pdf 585.1 kB

Látvány

Product-Photographs-929001888655_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-929001888655_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - LEDClassic SSW 60W A60 E27WWCLND RF1SRT4 IES 688 B

Egyéb

Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD-Philips-Bulbs-SceneSwitch-Glass-Bulbs-Glass-Ref-929002445517 pdf 656.7 kB