Ne maradjon le!
Értesüljön a legfrissebb híreinkről és újdonságainkról – iratkozzon fel hírlevelünkre!
Rendszerintegrátorok
Kivitelezők és nagykereskedők
Green Switch Calculator
Ügyfeleink történetei
Kapcsolat
Álláslehetőségek
Hírek és események
A hivatalos Philips világítási katalógus új otthonra lelt!
Csak az üzletben kapható
Termékprospektus pdf 599.1 kB
Product-Photographs-929003624302_EU ZIP
Product-Diagrams-929003624302_EU ZIP
Termékleírás
MASTER, LEDbulb, A60, 75 W, E27, 2700 K, 1095 lm, CRI 80, 50000 h, Üveg, 210 lm/W, EEL A, PF 0.4, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Cap/Base
Dimension Drawing (with table) - MAS LEDBulbND5.2-75W E27 827 A60 CL G UE
Light Distribution Diagram - MAS LEDBulbND5.2-75W E27 827 A60 CL G UE
Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDBulbND5.2-75W E27 827 A60 CL G UE
General uniform lighting - MAS LEDBulbND5.2-75W E27 827 A60 CL G UE
Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDBulbND5.2-75W E27 827 A60 CL G UE
Life Expectancy Diagram