Magyarország - Magyar

Philips MASTER, LEDbulb, A60, 40 W, E27, 2700 K, 485 lm, CRI 80, 50000 h, Üveg

MAS LEDBulbND2.3-40W E27 827 A60 CL G UE

Termékleírás

MASTER, LEDbulb, A60, 40 W, E27, 2700 K, 485 lm, CRI 80, 50000 h, Üveg, 210 lm/W, EEL A, PF 0.4, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Rendelési kód: 18829700
Teljes rendelési kód: 872016918829700

Műszaki adatok

Fejelés - foglalat
E27
Névleges élettartam
50 000 h
Kapcsolási ciklus
500 000
Lighting Technology
LEDbulb
Fényárammérési referencia
Sphere
Jótállási idő
5 év

Letöltések

Prospektusok

Energiatakarékossági címke
Energy Efficiency Label 929003622702 pdf 66.8 kB
Termék adatlapja
Product Information Sheet pdf 173.3 kB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 929003622702 hu_HU pdf 595.5 kB

Látvány

Product-Photographs-929003622702_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-929003622702_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - MAS LEDBulbND2.3-40W E27 827 A60 CL G UE IES 2.3 kB

Egyéb

Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD-Philips-MASTER-UltraEfficient-LED-bulb-A-shape-COMF-8932020-Ref-929003623702 pdf 936.4 kB