Magyarország - Magyar

Philips CorePro, LEDbulb, A60, 40 W, E27, 6500 K, 470 lm, CRI 80, 15000 h, Műanyag

CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 865

Termékleírás

CorePro, LEDbulb, A60, 40 W, E27, 6500 K, 470 lm, CRI 80, 15000 h, Műanyag, 95 lm/W, EEL F, PF 0.54, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Rendelési kód: 929003604208
Teljes rendelési kód: 872016916919700

Műszaki adatok

  • Fejelés - foglalat
    E27
  • Névleges élettartam
    15 000 h
  • Kapcsolási ciklus
    50 000
  • Lighting Technology
    LEDbulb
  • Fényárammérési referencia
    Sphere
  • Jótállási idő
    2 év

Letöltések

Család

Termék