Philips CorePro, LEDbulb, A60, 75 W, E27, 4000 K, 1055 lm, CRI 80, 15000 h, Műanyag

CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840

Termékleírás

CorePro, LEDbulb, A60, 75 W, E27, 4000 K, 1055 lm, CRI 80, 15000 h, Műanyag, 105 lm/W, EEL F, PF 0.54, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Rendelési kód: 16907400
Teljes rendelési kód: 872016916907400

Műszaki adatok

Fejelés - foglalat
E27
Névleges élettartam
15 000 h
Kapcsolási ciklus
50 000
Lighting Technology
LEDbulb
Fényárammérési referencia
Sphere
Jótállási idő
2 év

Letöltések

Prospektusok

Energiatakarékossági címke
Energy Efficiency Label 929002306662 pdf 66.3 kB
Termék adatlapja
Product Information Sheet pdf 362.2 kB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 929002306608 hu_HU pdf 296.2 kB

Látvány

Product-Photographs-929002306608_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-929002306608_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840 IES 609 B

Egyéb

Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD-Philips-Bulbs-Plastic-Ess-A-shape-ND-15k-3-Bulbs-Plastic-Ref-929002306895 pdf 800.3 kB