Philips CorePro, LEDbulb, A60, 60 W, E27, 4000 K, 806 lm, CRI 80, 15000 h, Műanyag

LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840 12CT

Termékleírás

CorePro, LEDbulb, A60, 60 W, E27, 4000 K, 806 lm, CRI 80, 15000 h, Műanyag, 100 lm/W, EEL F, PF 0.6, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Rendelési kód: 32471800
Teljes rendelési kód: 872016932471800

Műszaki adatok

Fejelés - foglalat
E27
Névleges élettartam
15 000 h
Kapcsolási ciklus
50 000
Lighting Technology
LEDbulb
Fényárammérési referencia
Sphere
Jótállási idő
2 év

Letöltések

Prospektusok

Energiatakarékossági címke
Energy Efficiency Label 929002306362 pdf 66.7 kB
Termék adatlapja
Product Information Sheet pdf 362.2 kB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 929002306309 hu_HU pdf 296.3 kB

Látvány

Product-Photographs-929002306309_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-929002306309_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840 12CT IES 604 B

Egyéb

Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD-Philips-CorePro-Plastic-LEDbulbs-COMF-3322-Ref-929003774009 pdf 666.6 kB