Philips CorePro, LEDbulb, A60, 60 W, E27, 2700 K, 806 lm, CRI 80, 15000 h, Műanyag

CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827

Termékleírás

CorePro, LEDbulb, A60, 60 W, E27, 2700 K, 806 lm, CRI 80, 15000 h, Műanyag, 100 lm/W, EEL F, PF 0.54, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Rendelési kód: 16897800
Teljes rendelési kód: 872016916897800

Műszaki adatok

Fejelés - foglalat
E27
Névleges élettartam
15 000 h
Kapcsolási ciklus
50 000
Lighting Technology
LEDbulb
Fényárammérési referencia
Sphere
Jótállási idő
2 év

Letöltések

Prospektusok

Energiatakarékossági címke
Energy Efficiency Label 929002306207 pdf 67.1 kB
Termék adatlapja
Product Information Sheet pdf 359.0 kB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 929002306208 hu_HU pdf 296.0 kB

Látvány

Product-Photographs-929002306208_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-929002306208_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827 IES 605 B

Egyéb

Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD-Philips-Bulbs-Plastic-Ess-A-shape-ND-15k-1-Bulbs-Plastic-Ref-929002299507 pdf 976.7 kB