Philips MASTER, LEDbulb, A19, 60 W, E27, 4000 K, 806 lm, CRI 80, 15000 h, Műanyag

LED D2D 60W A60 E27 CW FR ND SRT4

Termékleírás

MASTER, LEDbulb, A19, 60 W, E27, 4000 K, 806 lm, CRI 80, 15000 h, Műanyag, 124.00 lm/W, EEL E, PF 0.7, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Rendelési kód: 78271900
Teljes rendelési kód: 871869978271900

Műszaki adatok

Fejelés - foglalat
E27
Névleges élettartam
15 000 h
Kapcsolási ciklus
50 000
Névleges élettartam (óra)
15 000 h
Lighting Technology
LEDbulb
Fényárammérési referencia
Sphere
Jótállási idő
2 év

Letöltések

Prospektusok

Energiatakarékossági címke
Energy Efficiency Label 929001383731 pdf 66.8 kB
Termék adatlapja
Product Information Sheet pdf 182.4 kB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 929001383731 hu_HU pdf 301.7 kB

Látvány

Product-Photographs-929001383731_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-929001383731_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - LED D2D 60W A60 E27 CW FR ND SRT4 IES 3.5 kB

Egyéb

Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD-Philips-Bulbs-Plastic-Ess-A-shape-ND-15k-3-Bulbs-Plastic-Ref-929002306895 pdf 800.3 kB