Magyarország - Magyar

Philips MASTER, LEDbulb, A19, 60 W, E27, 2700 K, 806 lm, CRI 80, 15000 h, Műanyag

LED D2D 60W A60 E27 WW FR ND SRT4

Termékleírás

MASTER, LEDbulb, A19, 60 W, E27, 2700 K, 806 lm, CRI 80, 15000 h, Műanyag, 107.00 lm/W, EEL F, PF 0.7, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Rendelési kód: 78269600
Teljes rendelési kód: 871869978269600

Műszaki adatok

Fejelés - foglalat
E27
Névleges élettartam
15 000 h
Kapcsolási ciklus
50 000
Névleges élettartam (óra)
15 000 h
Lighting Technology
LEDbulb
Fényárammérési referencia
Sphere
Jótállási idő
2 év

Letöltések

Prospektusok

Energiatakarékossági címke
Energy Efficiency Label 929001383602 pdf 67.8 kB
Termék adatlapja
Product Information Sheet pdf 180.0 kB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 929001383631 hu_HU pdf 299.4 kB

Látvány

Product-Photographs-929001383631_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-929001383631_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - LED D2D 60W A60 E27 WW FR ND SRT4 IES 3.5 kB