Philips MASTER Value, LEDbulb, A160, 20 W, E27, 1800 K, 200 lm, CRI 80, 15000 h, Üveg

LED giant 20W E27 A160 1800K smoky D

Discontinued

Termékleírás

MASTER Value, LEDbulb, A160, 20 W, E27, 1800 K, 200 lm, CRI 80, 15000 h, Üveg, 30 lm/W, PF 0.7, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Rendelési kód: 929002982501
Teljes rendelési kód: 871951431537200

Műszaki adatok

Fejelés - foglalat
E27
Névleges élettartam
15 000 h
Kapcsolási ciklus
20 000
Névleges élettartam (óra)
15 000 h
Lighting Technology
LEDbulb
Jótállási idő
2.5 years

Letöltések

Prospektusok

Termékprospektus
Localized commercial leaflet 929002982501 hu_HU pdf 718.8 kB

Látvány

Product-Photographs-929002982501_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-929002982501_EU
Több eszköz - Visuals