Philips CorePro, LEDbulb, G120, 75 W, E27, 2700 K, 1055 lm, CRI 80, 15000 h, Üveg

LED classic 75W G120 E27 WW FR ND SRT4

Termékleírás

CorePro, LEDbulb, G120, 75 W, E27, 2700 K, 1055 lm, CRI 80, 15000 h, Üveg, 124.00 lm/W, EEL E, PF 0.52, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Rendelési kód: 76475300
Teljes rendelési kód: 871869976475300

Műszaki adatok

Fejelés - foglalat
E27
Névleges élettartam
15 000 h
Kapcsolási ciklus
20 000
Névleges élettartam (óra)
15 000 h
Lighting Technology
LEDbulb
Fényárammérési referencia
Sphere
Jótállási idő
2 év

Letöltések

Prospektusok

Energiatakarékossági címke
Energy Efficiency Label 929002371101 pdf 67.3 kB
Termék adatlapja
Product Information Sheet pdf 178.5 kB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 929002371101 hu_HU pdf 551.6 kB

Látvány

Product-Photographs-929002371101_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-929002371101_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - LED classic 75W G120 E27 WW FR ND SRT4 IES 775 B

Egyéb

Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD-Philips-Bulbs ND Glass G93 G120 A67 A95-ref-929002372201 pdf 721.3 kB