Philips CorePro, LEDbulb, G95, 60 W, E27, 2700 K, 806 lm, CRI 80, 15000 h, Üveg

LED classic 60W G95 E27 WW FR ND RFSRT4

Termékleírás

CorePro, LEDbulb, G95, 60 W, E27, 2700 K, 806 lm, CRI 80, 15000 h, Üveg, 115.00 lm/W, EEL E, PF 0.51, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Rendelési kód: 76469200
Teljes rendelési kód: 871869976469200

Műszaki adatok

Fejelés - foglalat
E27
Névleges élettartam
15 000 h
Kapcsolási ciklus
20 000
Névleges élettartam (óra)
15 000 h
Lighting Technology
LEDbulb
Fényárammérési referencia
Sphere
Jótállási idő
2 év

Letöltések

Prospektusok

Energiatakarékossági címke
Energy Efficiency Label 929002370801 pdf 67.2 kB
Termék adatlapja
Product Information Sheet pdf 198.1 kB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 929002370801 hu_HU pdf 557.9 kB

Látvány

Product-Photographs-929002370801_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-929002370801_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - LED classic 60W G95 E27 WW FR ND RFSRT4 IES 779 B

Egyéb

Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD-Philips-Bulbs ND Glass G93 G120 A67 A95-ref-929002372201 pdf 721.3 kB