Philips CorePro, LEDbulb, A60, 100 W, E27, 4000 K, 1521 lm, CRI 80, 15000 h, Üveg

LED Classic 100 W A60 CW FR ND 1CT/10

Termékleírás

CorePro, LEDbulb, A60, 100 W, E27, 4000 K, 1521 lm, CRI 80, 15000 h, Üveg, 144.00 lm/W, EEL D, PF 0.52, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Rendelési kód: 70414800
Teljes rendelési kód: 871869970414800

Műszaki adatok

Fejelés - foglalat
E27
Névleges élettartam
15 000 h
Kapcsolási ciklus
20 000
Névleges élettartam (óra)
15 000 h
Lighting Technology
LEDbulb
Fényárammérési referencia
Sphere
Jótállási idő
2 év

Letöltések

Prospektusok

Energiatakarékossági címke
Energy Efficiency Label 929002026531 pdf 66.5 kB
Termék adatlapja
Product Information Sheet pdf 181.3 kB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 929002026531 hu_HU pdf 570.9 kB

Látvány

Product-Photographs-929002026531_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-929002026531_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - LED classic 100W A60 CW FR ND 1CT/10 ies 21.1 kB

Egyéb

Környezetvédelmi terméktanúsítvány
Environmental product declaration pdf 806.8 kB