Philips CorePro, LEDbulb, A60, 75 W, E27, 2700 K, 1055 lm, CRI 80, 15000 h, Üveg

LED Classic 75 W E27 WW A60 FR ND 1CT10

Termékleírás

CorePro, LEDbulb, A60, 75 W, E27, 2700 K, 1055 lm, CRI 80, 15000 h, Üveg, 124.00 lm/W, EEL E, PF 0.52, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Rendelési kód: 70555100
Teljes rendelési kód: 871869670555100

Műszaki adatok

Fejelés - foglalat
E27
Névleges élettartam
15 000 h
Kapcsolási ciklus
20 000
Névleges élettartam (óra)
15 000 h
Lighting Technology
LEDbulb
Fényárammérési referencia
Sphere
Jótállási idő
2 év

Letöltések

Prospektusok

Energiatakarékossági címke
Energy Efficiency Label 929002025755 pdf 66.4 kB
Termék adatlapja
Product Information Sheet pdf 178.4 kB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 929002025731 hu_HU pdf 560.3 kB

Látvány

Product-Photographs-929002025731_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-929002025731_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - LED classic 75W E27 WW A60 FR ND 1CT10 IES 20.0 kB

Egyéb

Környezetvédelmi terméktanúsítvány
Environmental product declaration pdf 806.8 kB