Philips CorePro, LEDbulb, G95, 60 W, E27, 2700 K, 806 lm, CRI 80, 15000 h, Üveg

LED classic 60W G93 E27 WW CL ND RF 1PF4

Termékleírás

CorePro, LEDbulb, G95, 60 W, E27, 2700 K, 806 lm, CRI 80, 15000 h, Üveg, 115.00 lm/W, EEL E, PF 0.51, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Rendelési kód: 74245700
Teljes rendelési kód: 871869674245700

Műszaki adatok

Fejelés - foglalat
E27
Névleges élettartam
15 000 h
Kapcsolási ciklus
20 000
Névleges élettartam (óra)
15 000 h
Lighting Technology
LEDbulb
Fényárammérési referencia
Sphere

Letöltések

Prospektusok

Energiatakarékossági címke
Energy Efficiency Label 929001387995 pdf 67.1 kB
Termék adatlapja
Product Information Sheet pdf 200.7 kB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 929001387901 hu_HU pdf 317.9 kB

Látvány

Product-Photographs-929001387901_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-929001387901_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - LED classic 60W G95 E27 WW CL ND 1PF ies 3.5 kB

Egyéb

Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD-Philips-Bulbs ND Glass G93 G120 A67 A95-ref-929002372201 pdf 721.3 kB