Philips Ecofit, LEDbulb, A60, 100 W, E27, 4000 K, 1521 lm, CRI 80, 10000 h, Műanyag

LEDbulb ND 13-100W A60 E27 840 1CT

Termékleírás

Ecofit, LEDbulb, A60, 100 W, E27, 4000 K, 1521 lm, CRI 80, 10000 h, Műanyag, 117 lm/W, EEL E, PF 0.54, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Rendelési kód: 929002306947
Teljes rendelési kód: 872110305772300

Műszaki adatok

Fejelés - foglalat
E27
Névleges élettartam
10 000 h
Kapcsolási ciklus
50 000
Lighting Technology
LEDbulb
Fényárammérési referencia
Sphere
Jótállási idő
2 év

Letöltések

Prospektusok

Energiatakarékossági címke
Energy Efficiency Label 929002306947 pdf 67.6 kB
Termék adatlapja
Product Information Sheet pdf 362.1 kB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 929002306947 hu_HU pdf 294.1 kB

Látvány

Product-Photographs-929002306947_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-929002306947_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - LEDbulb ND 13-100W A60 E27 840 1CT IES 615 B

Egyéb

Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD-Philips-CorePro-Plastic-LEDbulbs-COMF-3322-Ref-929002306347 pdf 679.8 kB