Philips Ecofit, LEDbulb, A60, 75 W, E27, 2700 K, 1055 lm, CRI 80, 10000 h, Műanyag

LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827 1CT

Termékleírás

Ecofit, LEDbulb, A60, 75 W, E27, 2700 K, 1055 lm, CRI 80, 10000 h, Műanyag, 105 lm/W, EEL F, PF 0.54, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Rendelési kód: 929002306547
Teljes rendelési kód: 872110305766200

Műszaki adatok

Fejelés - foglalat
E27
Névleges élettartam
10 000 h
Kapcsolási ciklus
50 000
Lighting Technology
LEDbulb
Fényárammérési referencia
Sphere
Jótállási idő
2 év

Letöltések

Prospektusok

Energiatakarékossági címke
Energy Efficiency Label 929002306508 pdf 67.2 kB
Termék adatlapja
Product Information Sheet pdf 362.6 kB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 929002306547 hu_HU pdf 296.4 kB

Látvány

Product-Photographs-929002306547_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-929002306547_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827 1CT IES 611 B

Egyéb

Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD-Philips-CorePro-Plastic-LEDbulbs-COMF-3322-Ref-929002306347 pdf 679.8 kB