Philips LEDbulb, A60, E27, 2700 K, 806 lm, CRI 80, 15000 h, Üveg

7 W (60 W) E27-es, meleg fehér, nem szabályozható fényforrás

Termékleírás

LEDbulb, A60, E27, 2700 K, 806 lm, CRI 80, 15000 h, Üveg, 115.00 lm/W, EEL E, PF 0.51, IP20

Rendelési kód: 47218701
Teljes rendelési kód: 871869647218701

Műszaki adatok

Fejelés - foglalat
E27
Névleges élettartam
15 000 h
Kapcsolási ciklus
30 000
Névleges élettartam (óra)
15 000 h
Lighting Technology
LEDbulb
Fényárammérési referencia
Sphere

Letöltések

Prospektusok

Energiatakarékossági címke
Energy Efficiency Label 929001243059 pdf 67.6 kB
Termék adatlapja
Product Information Sheet pdf 200.8 kB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 929001243082 hu_HU pdf 427.2 kB

Látvány

Product-Photographs-929001243082_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-929001243082_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - LED classic 60W A60 E27 WW FR ND 1CT/10 ies 35.6 kB

Egyéb

Környezetvédelmi terméktanúsítvány
Environmental product declaration pdf 806.8 kB