Ne maradjon le!
Értesüljön a legfrissebb híreinkről és újdonságainkról – iratkozzon fel hírlevelünkre!
Rendszerintegrátorok
Kivitelezők és nagykereskedők
Green Switch Calculator
Ügyfeleink történetei
Kapcsolat
Álláslehetőségek
Hírek és események
A hivatalos Philips világítási katalógus új otthonra lelt!
Csak az üzletben kapható
Termékprospektus pdf 357.4 kB
Product-Photographs-929003801102_EU ZIP
Product-Diagrams-929003801102_EU ZIP
Termékleírás
LEDbulb, P45, 40 W, E14, 2700 K, 485 lm, CRI 80, 50000 h, Üveg, 210 lm/W, EEL A, PF 0.4, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Cap/Base
Dimension Drawing (with table) - MAS LEDLusterND2.3-40W E14 827 P45CL GUE
Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDLusterND2.3-40W E14 827 P45CL GUE
General uniform lighting - MAS LEDLusterND2.3-40W E14 827 P45CL GUE
Light Distribution Diagram - MAS LEDLusterND2.3-40W E14 827 P45CL GUE
Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDLusterND2.3-40W E14 827 P45CL GUE
Life Expectancy Diagram