Ne maradjon le!
Értesüljön a legfrissebb híreinkről és újdonságainkról – iratkozzon fel hírlevelünkre!
Rendszerintegrátorok
Kivitelezők és nagykereskedők
Green Switch Calculator
Ügyfeleink történetei
Kapcsolat
Álláslehetőségek
Hírek és események
A hivatalos Philips világítási katalógus új otthonra lelt!
Csak az üzletben kapható
Termékprospektus pdf 341.9 kB
Product-Photographs-929003800702_EU ZIP
Product-Diagrams-929003800702_EU ZIP
Termékleírás
LEDbulb, B35, 40 W, E14, 2700 K, 485 lm, CRI 80, 50000 h, Üveg, 210 lm/W, EEL A, PF 0.4, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Dimension Drawing (with table) - MAS LEDCandleND2.3-40W E14 827 B35CL GUE
Cap/Base
Light Distribution Diagram - MAS LEDCandleND2.3-40W E14 827 B35CL GUE
General uniform lighting - MAS LEDCandleND2.3-40W E14 827 B35CL GUE
Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDCandleND2.3-40W E14 827 B35CL GUE
Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDCandleND2.3-40W E14 827 B35CL GUE
Life Expectancy Diagram