Magyarország - Magyar

Philips MASTER, LEDbulb, P45, 40 W, E27, 2700 K, 485 lm, CRI 80, 50000 h, Üveg

MAS LEDLusterND2.3-40W E27 827 P45CL GUE

Termékleírás

MASTER, LEDbulb, P45, 40 W, E27, 2700 K, 485 lm, CRI 80, 50000 h, Üveg, 210 lm/W, EEL A, PF 0.4, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Rendelési kód: 18899000
Teljes rendelési kód: 872016918899000

Műszaki adatok

Fejelés - foglalat
E27
Névleges élettartam
50 000 h
Kapcsolási ciklus
500 000
Lighting Technology
LEDbulb
Fényárammérési referencia
Sphere
Jótállási idő
5 év

Letöltések

Prospektusok

Energiatakarékossági címke
Energy Efficiency Label 929003626202 pdf 66.9 kB
Termék adatlapja
Product Information Sheet pdf 173.3 kB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 929003626202 hu_HU pdf 600.6 kB

Látvány

Product-Photographs-929003626202_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-929003626202_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - MAS LEDLusterND2.3-40W E27 827 P45CL GUE IES 2.3 kB

Egyéb

Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD-Philips-MASTER-UltraEfficient-LED-candles-and-lusters-COMF-9256110-Ref-929003800702 pdf 699.1 kB